PMP11371

Información general

El diseño de referencia de potencia de PMP11371 proporciona hasta 60 W a 5.5 V desde un rango de entrada de CA universal de 85 VAC a 265 VAC.  El conductor de rectificación sincrónica UCC24636 permite que este diseño alcance una eficiencia promedio del 88 % en un factor de forma compacta.

Funciones
  • 88 % de eficiencia media
  • El consumo de potencia sin carga es menor a 40 mW.
  • Las emisiones conducidas están por debajo de los niveles de Clase B
  • Factor de forma compacto
Opciones de tensión de salida PMP11371.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 11
Potencia de salida (W) 55
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCA9A.PDF (2861 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNI3.PDF (65 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNI2A.PDF (101 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNI5A.ZIP (603 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCM1.ZIP (498 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNI4.PDF (634 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNI1A.PDF (128 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP11371 Test Results (Rev. A) 22/01/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos