PMP11420

Diseño de referencia de convertidor Flyback síncrono de 36-60 V de entrada y 5 V/6 A de salida

Información general

El rango de entrada de 36 a 60 VCC del diseño de referencia de PMP11420 es adecuado para las telecomunicaciones, PoE o cualquier aplicación de entrada de 48 VCC.  El rectificador sincrónico proporciona una excelente eficiencia en todo el rango de entrada.  El controlador PWM LM5020 funciona con control del modo de corriente máxima y cuenta con UVLO de entrada y un regulador de arranque integrado.

Funciones
  • Excelente eficiencia (88.5 % a 6 A)
  • Aislamiento de 1500 VRMS
  • Rectificador sincrónico “autónomo” para un menor costo
  • Entrada UVLO
  • Regulador de arranque integrado
Opciones de tensión de salida PMP11420.1
Tensión de entrada (Min) (V) 36
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCB0.PDF (707 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNI8.PDF (121 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNI7.PDF (137 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCCM2.ZIP (276 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNI6.PDF (302 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5020Controlador Sepic, de retorno y elevador PWM con modo de corriente de Vin amplia de 13 V-100 V

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD18504Q5AMOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431ARegulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP11420 Test Results 7/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos