PMP11438

Información general

El PMP11438 es un vehículo que se utiliza para comparar tres soluciones de potencia diferentes para convertir un bus de 12 V a 1.2 V a 6-10 A. La tensión de salida de 1.2 V es aplicable a aplicaciones de memoria DDR4. Cada solución ofrece una ventaja en cuanto a eficiencia a carga completa, eficiencia a carga ligera, densidad, altura, respuesta transitoria o una combinación de estas características.

Funciones
  • Dos convertidores de potencia de 1.2 V/10 A y un convertidor de 1.2 V/6 A
  • Convertidor reductor de condensador conmutado, convertidor multifásico buck y convertidor POL único buck
  • Eficiencia con carga ligera disponible en todas las soluciones
  • Soluciones con una altura inferior a 2 mm
  • Probadores transitorios integrados para cargas transitorias bajo control, con alta velocidad de subida
Opciones de tensión de salida PMP11438.1 PMP11438.2 PMP11438.3
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8 10.8 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2 13.2 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 1.2 1.2 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10 6 10
Potencia de salida (W) 12 7.2 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBQ9.PDF (2582 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLG6.PDF (77 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLG5.PDF (116 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCC39.ZIP (414 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLG4.PDF (171 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS53515 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 18 V y 12 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54A20 — Convertidor reductor capacitador síncrono de la serie SWIFT™ de 10 A, pequeño, de 8 V a 14 V, 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62184 — Convertidor reductor síncrono de 4 V a 17 V y 6 A con buena potencia, precisión del 1 % e inicio sua

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16410Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 12 mOhm

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP11438 Test Results 21/04/2016
Informe Breakthrough power delivery for space-constrained applications 13/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos