PMP15014

Información general

El PME15014 está diseñado para ser una fuente de alimentación frontal automotriz sin batería para sistemas de infoentretenimiento. Se creó usando un sistema de alimentación de una sola etapa que cumple con las necesidades de entrada de alto voltaje y proporciona bajo voltaje para rieles de salida múltiple para diferentes necesidades de carga. El sistema también proporciona protección contra polaridad inversa y transitoria. La etapa Wide Vin Buck funciona a 2.1Mhz para evitar la banda AM y tiene un rendimiento EMI superior con un filtro EMI diferencial para soportar CISPER 25.

Funciones
  • Convertidor Buck de bajo Iq integrado de 2.1MHz de ancho Vin
  • Boost para suministro CAN de 5V
  • Protección contra polaridad inversa y transitoria con filtro EMI agregado
  • El sistema desconecta la alimentación de la segunda etapa y mantiene 3.3V sostenidos cuando la tensión de entrada es inferior a 4.5V
Opciones de tensión de salida PMP15014.1 PMP15014.2 PMP15014.3 PMP15014.4 PMP15014.5 PMP15014.6
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5 3 3 3 3 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 38 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 1.4 1.8 1.5 5 3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.5 4 1 1 .1 .1
Potencia de salida (W) 11.55 5.6 1.8 1.5 .5 .3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC
Topología Boost- Synchronous Buck- Synchronous Boost- Synchronous Buck Boost- Synchronous Boost- Non Sync Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBU3.PDF (929 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLS4.PDF (121 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLS3.PDF (181 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLS6.ZIP (30 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC68.ZIP (424 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLS5.PDF (818 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLS2.PDF (261 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM27313-Q1 — Convertidor de impulso de 1.6 MHz con conmutador FET interno de 30 V en SOT-23, certificado AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53635-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 3.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907-Q1 — Regulador de voltaje automotriz de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habi

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22965-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 1 canal, 5.7 V, 4 A, 16 mΩ, con tiempo de ascenso ajustable y

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3801 — Supervisores de tensión de alimentación pequeños con retardo de 200 ms y reinicio manual

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP15014 Test Results 12/05/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP10652 — Diseño de referencia a nivel de sistema para un sistema ADAS de 30 W con las protecciones necesarias TIDA-00744 — Diseño de referencia de potencia de nivel de sistema de 50 W para sistemas de infoentretenimiento de TIDA-00745 — Diseño de referencia de potencia a nivel de sistema de 15 W para el módulo de control de la carrocer

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos