PMP15025

Información general

El PMP15025 consta de un convertidor buck sincrónico monofásico que suministra una solución estable de 5 V a 4 A a partir de una entrada de 24 V. El diseño presenta una alta eficiencia y densidad de potencia, que son adecuadas para aplicaciones de automatización industrial, como la robótica y los accionamientos de motores.

Funciones
  • Eficiencia del 90 % a 24 VIN, 5 V/4 A a 390 kHz
  • Ondulación de salida de 4.44 mV a carga completa
  • Anillo de fase mínimo con corriente de carga completa
  • Ancho de banda de bucle de 30 kHz con margen de fase de 75° para una respuesta rápida, estable y transitoria
Opciones de tensión de salida PMP15025.1
Tensión de entrada (Min) (V) 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 28
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 20
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCQ6.PDF (706 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRPV4.PDF (356 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPV3.PDF (306 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPV6.ZIP (333 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD65.ZIP (333 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPV5.PDF (3092 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPV2.PDF (1196 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40170 — Controlador reductor PWM síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18504Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 6,6 mOhm
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
* Informe de prueba 24 Vin, 5 Vout for Factory Automation and Industrial Robotics Reference Design 7/02/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos