PMP20612

Información general

El diseño de referencia de PMP20612 es un diseño de referencia de controlador LED CA-CC de alta eficiencia con una distorsión armónica total (THD) muy baja. Este diseño utiliza PFC CCM con el controlador UCC28180 para proporcionar una funcionalidad de corrección del factor de potencia (PFC) desde una entrada de 108 VCA a 305 VCA. Se utiliza un convertidor de retorno de dos interruptores con el controlador UCC28740 para proporcionar una corriente constante (CC)/tensión constante (CV) de 200 V/1 A. El circuito de detección de tensión y corriente en el lado de salida con TL431 V y INA180 permite que un circuito externo procese una función de atenuación. Como resultado, este diseño alcanza un 92.9 % de eficiencia máxima a una entrada de 230 VCA/50 Hz. A 277 VCA, la placa también tiene menos del 20 % de THD con una carga del 20 %.

Funciones
  • Entrada de 108 VCA a 305 VCA, 50/60 Hz, salida de 100 V a 200 V, 1 A.
  • Corrección del factor de potencia (PFC) con CCM seguida de un retorno de dos interruptores
  • La eficiencia global alcanza el 92.9 % máximo
  • THD inferior al 20 % con una carga superior al 25 % en todo el rango de entrada
  • Menos de 300 mW de pérdidas de potencia en modo de espera sin carga
Opciones de tensión de salida PMP20612.1 PMP20612.2 PMP20612.3
Tensión de entrada (Min) (V) 108 300 100
Tensión de entrada (Máx) (V) 305 460 460
Tensión de salida (Nom) (V) 434 200 13
Amperímetro de salida (Máx) (A) .51 1 .2
Potencia de salida (W) 221.34 200 2.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC DC
Topología Boost- CCM Flyback- DCM Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD71.PDF (2070 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRQY4.PDF (271 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQY3.PDF (45 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQY6.ZIP (1268 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDF7.ZIP (2273 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQY5.PDF (1288 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQY2.PDF (269 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA180 — Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM358-N — Amp op doble de 32 V y 1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20612 Test Results 17/05/2017
Artículo técnico Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 23/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos