PMP20807

Información general

El diseño de referencia del PMP20807 es una solución del suministro de potencia USB tipo C configurable para una salida de 5 V o 9 V. Este diseño de referencia compacto tiene un tamaño total de solución de 44 mm × 18 mm × 7.8 mm. La capacidad de baja corriente inactiva del LMS3635A y TPS25740A minimiza la cantidad de potencia de entrada necesaria; el diseño consume menos de 1 mW cuando está en modo de espera. El PMP20807 presenta una eficiencia >93 % para la configuración de 5 V y >95 % para la configuración de 9 V. 

Funciones
  • Tamaño reducido de la solución:  44 mm x 18 mm x 7.8 mm
  • >93 % de eficiencia para una salida de 5 V, >95 % de eficiencia para una salida de 9 V
  • <1 mW de potencia de entrada cuando está en el modo de espera
  • Protección contra sobrecorriente
Opciones de tensión de salida PMP20807.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 30
Tensión de salida (Nom) (V) 9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 27
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDB1.PDF (2564 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRG7.PDF (150 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRG6.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRG9.ZIP (2523 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDK2.ZIP (525 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRG8.PDF (650 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRG5.PDF (128 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMS3635-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3,5 A, 36 V y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 3.2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25740A — Controlador fuente USB tipo C™ Rev 1.2 y PD USB 2.0 (5 V/9 V/15 V) TPS25740A

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20807 Test Results 20/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos