PMP20878

Información general

Este diseño de referencia es un dispositivo con suministro independiente (PD) PoE de alta potencia más un convertidor directo de abrazadera activa.  El EVM del controlador PD de alta potencia TPS2373 (TPS2373-4EVM-758) proporciona todas las funciones necesarias para implementar un PD preparado para IEEE802.3bt.  Esto se empareja con un convertidor de avance de abrazadera activa que utiliza el controlador UCC2897A.  La salida de 24 V/3 A de alta eficiencia que utiliza rectificadores sincrónicos es ideal para aplicaciones PoE de alta potencia, como cámaras de seguridad IP y aplicaciones de iluminación LED.

¿Necesita un controlador de equipos de fuente de alimentación (PSE) preparado para IEEE802.3bt? Eche un vistazo a TPS23881.

Funciones
  • PD PoE compatible con IEEE802.3bt de clase 8
  • Señal automática de mantenimiento de potencia (MPS)
  • Arranque avanzado
  • Rectificadores sincrónicos de alta eficiencia (92 % a 3 A)
  • Aislamiento de 1500 VRMS
Opciones de tensión de salida PMP20878.1
Tensión de entrada (Min) (V) 40
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 72
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDB0.PDF (1115 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRG4A.PDF (40 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRG3B.PDF (410 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS2373 — Interfaz PD IEEE 802.3bt de PoE de alta potencia con inicio avanzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS2373-4EVM-758 — Módulo de evaluación TPS2373-4 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt

Este diseño de referencia es un dispositivo con suministro independiente (PD) PoE de alta potencia más un convertidor directo de abrazadera activa.  El EVM del controlador PD de alta potencia TPS2373 (TPS2373-4EVM-758) proporciona todas las funciones necesarias para implementar un PD preparado para (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP20878 — Diseño de referencia de convertidor de avance de fijación activa de voltaje aislado PoE de clase 8 ( TIDA-050023 — Diseño de referencia de dispositivo con alimentación PoE de convertidor de retorno compatible con ti
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2373-4EVM-758 — Módulo de evaluación TPS2373-4 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP20878 — Diseño de referencia de convertidor de avance de fijación activa de voltaje aislado PoE de clase 8 ( TIDA-050023 — Diseño de referencia de dispositivo con alimentación PoE de convertidor de retorno compatible con ti
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
* Informe de prueba PMP20878 Test Results 19/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos