TIDA-050023

TIDA-050023

Archivos de diseño

Información general

Este diseño muestra un convertidor flyback de 51 W, tipo 3, clase 6 y bajo costo para dispositivos con alimentación a través de Ethernet (PoE). El controlador PD TPS2373-3 proporciona detección y clasificación, además de encender el controlador de modulación por ancho de pulsos (PWM) LM51551-Q1 a través de su función de arranque avanzada. Este diseño recibe una entrada PoE de 42 V a 57 V y emite un carril de 12 V para aplicaciones como cámaras de red IP y puntos de acceso inalámbricos.

¿Necesita un controlador de equipos de fuente de alimentación (PSE) preparado para IEEE802.3bt? Eche un vistazo al TPS23881.

Funciones
  • Admite niveles de potencia para IEEE802.3bt de tipo 3
  • Diseño flyback aislado con rectificación por diodos
  • Protección integrada en modo intermitente para un rendimiento térmico superior durante fallas
  • Arranque PD avanzado del controlador PWM
  • Señal de mantenimiento de alimentación (MPS) automática
  • Circuito de puesta en paralelo para alimentación auxiliar a través de adaptador CA/CC
Opciones de tensión de salida TIDA-050023.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4.25
Potencia de salida (W) 51
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEL2.PDF (15667 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXW9.PDF (286 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXW7.PDF (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXW8.ZIP (2328 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF24.ZIP (713 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXX0.PDF (1559 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXX2.PDF (362 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS2373 — Interfaz PD IEEE 802.3bt de PoE de alta potencia con inicio avanzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431LI — Regulador de derivación de precisión ajustable con corriente de referencia optimizada (configuración

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TPS2373-4EVM-758 — Módulo de evaluación TPS2373-4 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt

Este diseño muestra un convertidor flyback de 51 W, tipo 3, clase 6 y bajo costo para dispositivos con alimentación a través de Ethernet (PoE). El controlador PD TPS2373-3 proporciona detección y clasificación, además de encender el controlador de modulación por ancho de pulsos (PWM) LM51551-Q1 a (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP20878 — Diseño de referencia de convertidor de avance de fijación activa de voltaje aislado PoE de clase 8 ( TIDA-050023 — Diseño de referencia de dispositivo con alimentación PoE de convertidor de retorno compatible con ti
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TPS2373-4EVM-758 — Módulo de evaluación TPS2373-4 para aplicaciones PD de PoE IEEE802.3bt

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP20878 — Diseño de referencia de convertidor de avance de fijación activa de voltaje aislado PoE de clase 8 ( TIDA-050023 — Diseño de referencia de dispositivo con alimentación PoE de convertidor de retorno compatible con ti
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
* Guía de diseño Type 3 IEEE802.3bt-ready Flyback Converter PoE PD Reference Design 18/10/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00741 — Diseño de referencia del convertidor de retorno de alta eficiencia PoE no estándar, UPOE, para aplic

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos