PMP21103

Información general

Este diseño de referencia implementa un Dispositivo con suministro independiente (PD) de clase 5, compatible con IEEE802.3bt de potencia a través de Ethernet (PoE) con una transición suave entre la entrada PoE y una fuente auxiliar conectada a la salida.  El diseño consiste en un convertidor directo de abrazadera activa 12-V/2.5-A que utiliza el controlador UCC2897A y permite utilizar una alimentación de equipo de fuente de alimentación (PSE) PoE y una alimentación auxiliar de adaptador de pared CA/CC con el fin de disminuir la probabilidad de pérdida de potencia y datos en su sistema.  Se utiliza un controlador PD de alta potencia TPS2373-4 compatible con IEEE802.3bt para controlar todas las funciones PoE.

¿Necesita un controlador de equipos de fuente de alimentación (PSE) preparado para IEEE802.3bt? Consulte TPS23881.

Funciones
  • Transición suave al cambiar entre la entrada PoE y el adaptador de 12 V en la salida
  • 89 % de eficiencia con salida de 12 V/2.5 A y entrada PoE (FET ORING)
  • Opción de diodo ORING para un menor costo
Opciones de tensión de salida PMP21103.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT081.PDF (2894 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYT7.PDF (310 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYT6.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYT9.ZIP (4238 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF94.ZIP (1638 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYT8.PDF (1648 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYT5.PDF (344 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de -20 V y canal P, SON simple de 3 mm x 3 mm, 8.9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS2373 — Interfaz PD IEEE 802.3bt de PoE de alta potencia con inicio avanzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3803 — Detector de tensión de baja potencia

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba Class 5 PoE PD (12 V/2.5 A) supply reference design with smooth transition 25/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos