PMP21458

Información general

Este diseño de referencia es un flyback cuasi resonante desarrollado para ser resistente a grandes campos magnéticos cercanos al transformador. Tiene una salida regulada de 3.6 voltios que puede manejar hasta 1 A de corriente y una salida secundaria de 12 V que puede manejar 0.2 A.

Funciones
  • Entrada de 100 VCA a 450 VCA a una salida aislada de 3.6 V/1 A
  • Salida secundaria de 12 V/200 mA
  • Transformador de polvo de hierro para mejorar la resistencia magnética
  • Diseños de topología para funcionamiento a baja frecuencia para aumentar aún más la resistencia magnética
Opciones de tensión de salida PMP21458.1 PMP21458.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 490 490
Tensión de salida (Nom) (V) 4 10
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2 .4
Potencia de salida (W) 8 4
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT023.PDF (3161 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRX62.PDF (107 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRX61.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRX64.ZIP (401 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEW3.ZIP (838 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRX63.PDF (618 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRX60.PDF (122 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28742 — Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba 6-Watt, Magnetically Resistant, Quasi-Resonant Flyback Reference Design 28/09/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos