PMP21513

Información general

El diseño de retorno fuera de línea cuasi resonante es un convertidor de salida dual con una salida de 24 voltios y una salida de 6 voltios. Las tensiones que se suministran son importantes para suministrar potencia en aplicaciones de audio. El diseño es de muy bajo nivel de ruido para señales de audio sensibles con menos del 2.5 % de ondulación de tensión en la salida de 24 V.

Funciones
  • Entrada de 90 VCA a 264 VCA a una salida aislada de 24 V/2.2 A
  • Salida secundaria de 6 V/200 mA que pasa a través de una caída baja (LDO) para salida de 3.3 V/200 mA para reducir el ruido
  • Hasta un 88.8 % de eficiencia a carga completa sin necesidad de un rectificador sincrónico
  • Bobinados apilados para mejorar la regulación de la línea de 6 V
Opciones de tensión de salida PMP21513.1 PMP21513.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 24 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.2 .2
Potencia de salida (W) 52.8 .66
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Non Sync Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT011.PDF (2377 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRXS9.PDF (95 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXS8.PDF (62 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXT1.ZIP (712 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF16.ZIP (681 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXT0.PDF (540 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXS7.PDF (123 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28742 — Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV1117 — Regulador de tensión lineal de 800 mA y 15 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba 25/50 W Flyback Reference Design for Audio Applications 20/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos