PMP21783

Información general

Este diseño de referencia proporciona una salida de 12 VCC, 5 VCC y 3.3 VCC de una gama ultraamplia de entradas de CA y CC. Se puede aplicar una entrada universal de 85 a 265-Vca a la entrada del flyback cuasi resonante. Para entradas de CC de 24 a 150 VCC, un refuerzo crea un voltaje de bus de 150-V que se alimenta al flyback cuasiresonante QR. Si la entrada es de 150 VCC a 250 VCC, el boost no cambia para mejorar la eficiencia sin dejar de alimentar el flyback y otros convertidores de flujo descendente.

Funciones
  • Acepta una entrada de 24 V a 250 VCC o una entrada de CA universal
  • El diseño de flyback logra un 85 % de eficiencia en toda la carga
  • Los convertidores buck pueden alcanzar una eficiencia del 92 %
  • Ensamble unilateral en la PCB
Opciones de tensión de salida PMP21783.1 PMP21783.2 PMP21783.3 PMP21783.4
Tensión de entrada (Min) (V) 24 120 12 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 120 375 12 12
Tensión de salida (Nom) (V) 150 12 5 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .4 5 3 3
Potencia de salida (W) 60 60 15 9.9
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Boost- Non Sync Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT124A.PDF (1274 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM104.PDF (192 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM103.PDF (106 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM106.ZIP (2924 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFK7.ZIP (626 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM105.PDF (887 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM102.PDF (299 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28742 — Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5022-Q1 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V, con certif

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS564201 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 17 V y salida de 4 A en Eco-Mode

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 7,7 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLVH431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t
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
* Informe de prueba 60-W, Ultra-Wide Range Power Supply Reference Design (Rev. A) 25/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos