PMP21884

Información general

Se trata de un diseño de referencia de fuente de alimentación altamente integrada para relojes inteligentes y rastreadores de fitness que permiten una IQ ultrabaja, además, es ultrapequeño (48 mm cuadrados). La alimentación incluye siete carriles de alimentación, incluido el cargador de batería, LDO, convertidores buck CC/CC y el convertidor boost integrado para el monitor de frecuencia cardíaca, la alimentación de unidad LED AFE o la polarización PMOLED.

Funciones
  • Fuente de alimentación de huella total ultrapequeña (48 mm²)
  • Gestión de carga de batería lineal de IQ de 400 nA con carga rápida, LDO, interruptor de carga, ADC, protección contra sobretensión y sobrecorriente
  • Carril boost integrado y seleccionable para pantalla PMOLED o controlador LED de monitor de frecuencia cardíaca
  • Siete carriles para varios periféricos:
    • 1.8 V en 1 A
    • 1.8 V en 0.3 A
    • 1.8 V en 0.1 A
    • 1.8 V en 0.1 A
    • 1.2 V en 0.2 A
    • 12 V a 0.06 A o
    • 5 V en 0.150 A
Opciones de tensión de salida PMP21884.1 PMP21884.2 PMP21884.3 PMP21884.4 PMP21884.5 PMP21884.6 PMP21884.7
Tensión de entrada (Min) (V) 3 3 3 3 3 3 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 6 6 6 6 6 6 6
Tensión de salida (Nom) (V) 1.8 1.2 1.8 1.8 1.8 1.8 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .01 .2 .1 1 .3 .1 .06
Potencia de salida (W) .018 .24 .18 1.8 .54 .18 .72
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC
Topología Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Load Share Boost- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT103.PDF (1604 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZK8.PDF (80 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZK7.PDF (58 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZL0.ZIP (608 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFF7.ZIP (658 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZK9.PDF (883 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZK6.PDF (143 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25150 — Cargador de batería lineal de 500 mA controlado por I2C con ruta de alimentación, bajo Iq, LDO integ

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62770 — Solución doble de chip único diminuto con reductor IQ de 360 nA y refuerzo de hasta 15 V en WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62802 — Convertidor reductor de IQ ultrabajo, 1 A, 1.75-5.5 V de entrada, en encapsulado de 0.7 mm × 1.05 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E6B06 — Diodo de protección ESD de 6 pF ±5 V ±15 kV en paquete 0201

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001-Q1 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV para automoción, con pin VCC para USB

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A05 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 200 mA, bajo coeficiente intelectual, precisión alta, con
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
* Informe de prueba Tiny, Ultra-Low Iq DC-DC Power Supply With Battery Charging Reference Design 22/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos