PMP22083

Información general

Este diseño de referencia proporciona una salida de tensión y corriente constantes de hasta 265 W a partir de una entrada de 120 VCA con una etapa de convertidor resonante LCC de una etapa. El costo de la lista de materiales de este diseño está sumamente optimizado con la estructura de una etapa y el uso del controlador resonante LLC integrado en el controlador UCC256403. Se aplica un retorno regulado por el lado primario con UCC28910 como convertidor de polarización y permite encender y apagar la etapa de potencia principal. Este diseño puede alcanzar un 88 % de eficiencia máxima con una frecuencia de conmutación de más de 200 kHz a 120 VCA.

Funciones
  • Entrada de 120 VCA a salida de 6 V a 22 V/12 A
  • Convertidor CA-CC de una etapa
  • Eficiencia máxima: 91.9 % a 200 VCC y 88.2 % a 120 VCA de entrada
  • Convertidor resonante LCC para amplios rangos de entrada y salida
  • Controles para corriente constante y tensión constante activos
  • Longitud x ancho = 6.2" x 4.2"
Opciones de tensión de salida PMP22083.1
Tensión de entrada (Min) (V) 102
Tensión de entrada (Máx) (V) 132
Tensión de salida (Nom) (V) 22
Amperímetro de salida (Máx) (A) 12
Potencia de salida (W) 264
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Half Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT192.PDF (2679 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM762.PDF (312 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM761.PDF (327 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM764.ZIP (1684 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFY6.ZIP (1866 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM763.PDF (994 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM760.PDF (315 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC256403 — Controlador resonante LLC con potencia ultrabaja y funcionamiento en espera ultrasilencioso

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA180 — Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM324 — Amplificador operacional cuádruple de 30 V y 1.2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19505KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, TO-220 simple, 3,1 mOhm
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
* Informe de prueba Single Stage AC/DC LCC Resonant Converter Reference Design PDF | HTML 7/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos