PMP22161

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de fuente de alimentación de CA/CC no aislado que utiliza el controlador UCC28704 PSR para implementar un convertidor buck de alta tensión. El convertidor proporciona 6 V a 600 mA desde una entrada de CA de 100 VCA a 132 VCA. El diseño utiliza un inductor acoplado para proporcionar una tensión de alimentación de 12 V al controlador, lo que elimina la necesidad de una alimentación de polarización independiente. Este diseño es una capa, compacto y térmicamente eficiente.

Funciones
  • Convertidor buck CA/CC no aislado de 6 V y 0.6 A
  • Menos de 45 grados Celsius en aumento de temperatura en todas las piezas
  • Utiliza un inductor acoplado para proporcionar la alimentación de polarización del controlador
  • Una capa, tamaño de placa compacto de 2.8 pulgadas por 1.2 pulgadas por 0.5 pulgadas
Opciones de tensión de salida PMP22161.1
Tensión de entrada (Min) (V) 100
Tensión de entrada (Máx) (V) 132
Tensión de salida (Nom) (V) 6
Amperímetro de salida (Máx) (A) .6
Potencia de salida (W) 3.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT173.PDF (2074 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM539.PDF (100 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM538.PDF (93 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM541.ZIP (523 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFT6.ZIP (271 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM540.PDF (303 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM537.PDF (138 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28704 — Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 3.6-W AC/DC Coupled Inductor Buck Reference Design 6/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos