PMP22165

Información general

Este diseño de referencia aborda los requisitos de la plataforma de aceleración computacional adaptativa (ACAP) de Xilinx Versal y consta de un circuito integrado de administración de potencia (PMIC) para carriles del sistema junto con un controlador mulltifase y etapas de potencia para soportar cargas de procesador de corriente más altas.  Las cargas dinámicas integradas en las salidas críticas permiten realizar pruebas bajo los exigentes requisitos de alimentación de Xilinx. El PMP22165 junto con el módulo de evaluación TPS53681 es una solución que ha sido puesta a prueba y ofrece rendimiento con componentes necesarios para cumplir con los requisitos del procesador para los casos de uso más comunes de Versal: el uno y el tres.

Funciones
  • El PMIC TPS650861 de 10 carriles que puede ser programable por el usuario para alimentación a nivel del sistema y gestión completa de la secuencia del diseño 
  • Solución de potencia del sistema completo para los casos de uso más comunes de Versal: el uno y el tres
  • Combinación optimizada de la etapa de potencia para una eficiencia máxima del 92 % en el carril VCCINT a la tensión de salida nominal
  • Cargas dinámicas integradas para salidas más críticas
Opciones de tensión de salida PMP22165.1 PMP22165.2 PMP22165.3 PMP22165.4 PMP22165.5 PMP22165.6 PMP22165.7 PMP22165.8 PMP22165.9
Tensión de entrada (Min) (V) 7 7 1.5 7 3.2 3.3 3.2 3.2 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 14 14 1.5 14 3.4 3.3 3.4 3.4 14
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 1.5 1.5 1.2 .88 3.3 2.5 1.1 .8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4 4 .2 4.8 3.1 .5 .5 .5 165
Potencia de salida (W) 13.2 6 .3 5.76 2.728 1.65 1.25 .55 132
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT182.PDF (4684 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM602.PDF (384 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM601.PDF (334 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM604.ZIP (1526 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFV0.ZIP (1789 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM603.PDF (2257 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM600.PDF (625 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS53681 — Controlador multifásico reductor D-CAP+™ de doble canal 6+2/5+3, con NVM y PMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62173 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 0.5 A en encapsulado QFN de 2 x 2

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87381P — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, LGA de 3 mm x 2,5 mm, 15 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS650861 — 3 controladores, 4 LDO, 3 interruptores de carga con administración de energía IC (PMIC) y 3 convert

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95490Q5MC — Etapa de potencia NexFET™ de buck sincrónico de 75 A con encapsulado Dual Cool

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

TIDCFV1 — TPS650861 Programming PMP22165

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650861 — 3 controladores, 4 LDO, 3 interruptores de carga con administración de energía IC (PMIC) y 3 convert
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP22165 — Diseño de referencia de alimentación para la plataforma de aceleración computacional adaptativa (

TIDCFV1 — TPS650861 Programming PMP22165

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 17/05/2020
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS650861 — 3 controladores, 4 LDO, 3 interruptores de carga con administración de energía IC (PMIC) y 3 convert
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP22165 — Diseño de referencia de alimentación para la plataforma de aceleración computacional adaptativa (

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfv1 or www.ti.com/lit/xx/tidcfv1/tidcfv1.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFV1. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba Power for Xilinx Versal Adaptive Compute Acceleration Platform Reference Design 14/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos