PMP22210

Diseño de referencia de fuente de alimentación CA/CC buck sin neutro de 12 V/30 mA de salida y alta

Información general

Este diseño de referencia utiliza el UCC28910 en una topología buck invertida para hacer una salida 12-V capaz de cargar 30-mA a partir de una entrada de 120-VCA. Este diseño logra más del 70 % de eficiencia con carga completa. Todos los componentes están ubicados en un solo lado de la placa para reducir la complejidad de ensamblaje y los costos. Las dimensiones totales de la placa son de 1.35 in por 1.35 in con una altura máxima de 0.3 in (sin contar los puntos de prueba). La salida flotante se mantiene dentro del 1 % de la regulación en condiciones de carga.

Funciones
  • Más del 70% de eficiencia con carga completa
  • Regulación inferior al 1 % en toda la carga de salida
  • Tamaño de solución compacto de 1.35 in x 1.35 in x 0.3 in
  • Límite de corriente ajustable
Opciones de tensión de salida PMP22210.1
Tensión de entrada (Min) (V) 108
Tensión de entrada (Máx) (V) 132
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .03
Potencia de salida (W) .36
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Upside Down
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT131A.PDF (1364 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM158.PDF (52 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM157.PDF (281 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM160.ZIP (406 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFL8.ZIP (290 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM159.PDF (224 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM156.PDF (102 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28910Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba High-Efficiency Neutral-Less Upside-Down Buck Reference Design (Rev. A) 28/01/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos