PMP22951

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor de puente completo con desplazamiento de fase (PSFB) de 3 kW basado en GaN. Este diseño utiliza una abrazadera activa en el lado secundario para minimizar la tensión en los MOSFET del rectificador síncrono (SR), lo que permite el uso de MOSFET de menor tensión nominal que poseen una mejor figura de mérito (FoM). El PMP22951 utiliza GaN de 30 mΩ en el lado primario y GaN de 100 V y 1.8 mΩ para los rectificadores síncronos. El control del PSFB se realiza mediante el microcontrolador en tiempo real TMS320F280049C. El convertidor PSFB funciona a una frecuencia de conmutación de 140 kHz y alcanza una eficiencia máxima del 97.45 % con una entrada de 385 V.

Funciones
  • Eficiencia máxima del 97.45 % a 385 V de entrada
  • Abrazadera activa para minimizar la carga de tensión en los MOSFET SR, lo que permite utilizar mejores dispositivos FoM
  • Solución GaN completa
Opciones de tensión de salida PMP22951.1
Tensión de entrada (Min) (V) 350
Tensión de entrada (Máx) (V) 400
Tensión de salida (Nom) (V) 54
Amperímetro de salida (Máx) (A) 56
Potencia de salida (W) 3024
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Full Bridge- Phase Shifted
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT331.PDF (1153 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBT0.ZIP (957 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBS9B.ZIP (345 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBT2.ZIP (40429 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGG8.ZIP (4864 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBT1.ZIP (1230 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBS8A.ZIP (489 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA293 — Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de 4 V a 110 V y 1.3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7721 — Aislador digital de doble canal, 1/1, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3522R030 — FET de GaN de 650 V y 30 mΩ con controlador integrado, protección e informe de temperatura

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

LMG1210 — Contr. de puerta de medio puente, 200 V, 1.5 A/3 A, UVLO 4 V, tiempo muerto progr. p/ GaNFET/MOSFET

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM7480 — Controlador de diodo ideal de 3 V a 65 V que impulsa NFET consecutivos, de -55 °C a 125 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713 — Regulador de tensión de caída baja, sin capacitor, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27611 — 20V VDD, 4A/6A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and 5V regulated output

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F280045 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, PGA y SDFM

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F280049 — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, PGA y SDFM

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F280049C — MCU C2000™ de 32 bits con 100 MHz, FPU, TMU, Flash de 256 KB, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGA y SDFM

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61 — Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 54-V, 3-kW, Phase-Shifted Full Bridge With Active Clamp Reference Design PDF | HTML 24/08/2023
Artículo técnico Improving phase-shifted full-bridge efficiency using an active snubber PDF | HTML 24/07/2025
Nota sobre la aplicación Power Topology Considerations for Solar String Inverters and Energy Storage Systems (Rev. A) PDF | HTML 5/12/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos