PMP23262

Información general

Este diseño de referencia ofrece potencia para diseños de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), así como aplicaciones de infoentretenimiento y de tablero. El funcionamiento para aplicaciones de automoción incluye subidas de tensión de la batería a 32 V y caídas a 6 V debido a las operaciones de arranque en frío. Se ha demostrado una eficiencia de conversión máxima del 94% al 96% en el rango de 10 Vin a 18 Vin. El subimpulso y el sobreimpulso de la tensión de salida son del 2% para el paso y el volcado de 30 A. El informe de la prueba incluye datos de funcionamiento en todo el rango de entrada y diagramas de Bode para verificar la estabilidad con buenos márgenes, formas de onda internas e imágenes térmicas.

Funciones
  • Alta corriente para ADAS y aplicaciones de infoentretenimiento y de tablero.
  • Funcionamiento en todo el rango de la batería del coche, incluido el arranque en frío y las sobretensiones.
  • Eficiencia de conversión máxima del 94% al 96% en el rango de 10 Vin a 18 Vin
  • El LM25143-Q1 proporciona control bifásico y accionamiento de puerta en un único circuito integrado
  • Subimpulso y sobreimpulso de la tensión de salida del 2% para el paso y el volcado de 30 A
Opciones de tensión de salida PMP23262.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 34
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 60
Potencia de salida (W) 198
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT318.PDF (1784 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBA9.PDF (271 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBA8.PDF (392 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBB1.ZIP (1432 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGD1.ZIP (821 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBB0.PDF (1545 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBA7.PDF (321 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25143-Q1 — Controlador CC-CC reductor síncrono apilable de 3.5 V a 42 V de baja IQ y doble salida para automoci

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5143 — Controlador CC/CC reductor síncrono, apilable, de 3.5 V a 65 V y doble salida con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5143-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono doble bifásico de 3.5 V a 65 V y baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5143A-Q1 — Controlador CC-CC reductor síncrono apilable de 3.5 V a 65 V de baja IQ y doble salida para automoci

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 200-W Automotive 2-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 6/01/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos