PMP23287

Información general

Este diseño de referencia implementa un convertidor directo de abrazadera activa de dispositivo de alimentación (PD) alimentación a través de Ethernet (PoE) con salidas de 24 V y 2.5 A. Un controlador TPS23730 PD con modulación por ancho de pulsos (PWM) integrado proporciona todas las funciones necesarias para implementar el PoE PD y el control PWM para el convertidor de avance de abrazadera activa. Este diseño utiliza regulación del lado secundario (SSR) con realimentación de optoacoplador.

Funciones
  • PoE PD compatible con IEEE802.3bt de tipo 3
  • Controlador PWM integrado para configuración de retorno o de abrazadera activa
  • Trama de frecuencias para reducir las interferencias electromagnéticas
  • Control de arranque suave con arranque avanzado y protección contra sobrecarga en modo hipo
  • Desconexión suave
  • Entrada de adaptador opcional
Opciones de tensión de salida PMP23287.1
Tensión de entrada (Min) (V) 37
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT311.PDF (1544 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAY5.PDF (444 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAY4A.PDF (187 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAY7.ZIP (2644 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGA7.ZIP (773 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAY6.PDF (2024 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAY3.PDF (507 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD19538Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23730 — PD de PoE 2 IEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-6, con controlador CC-CC de alta eficiencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba Class 6, PoE PD Active Clamp Forward Converter (24 V, 2.5 A) Reference Design PDF | HTML 20/10/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos