PMP23296

Diseño de referencia de CC/CC de retorno regulado en el lado primario de 25 W para batería de respal

Información general

Este diseño de referencia de CC/CC de retorno rápido convierte una entrada de 45 V a 90 V en una salida aislada de 118 V y 210 mA. La regulación del lado primario elimina la necesidad de red de realimentación y optoacoplador. Se incluye un circuito aislado de activación y desactivación para minimizar el consumo de energía cuando se desactiva.

Funciones
  • Diseño aislado
  • Rango de entrada de 45 V a 90 V
  • 93 % de eficiencia máxima
  • Desactivación de la activación del lado secundario
  • Salida de 118 V y 210 mA
Opciones de tensión de salida PMP23296.1
Tensión de entrada (Min) (V) 45
Tensión de entrada (Máx) (V) 90
Tensión de salida (Nom) (V) 118
Amperímetro de salida (Máx) (A) .21
Potencia de salida (W) 24.78
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT326.PDF (1023 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBM1.PDF (199 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBM2.PDF (147 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBM4.ZIP (783 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGF3.ZIP (488 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBM3.PDF (561 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBM0.PDF (234 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28704Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 118-V, 25-W Battery Backup Reference Design PDF | HTML 20/06/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos