PMP23365

Información general

Este diseño de referencia implementa un convertidor directo de abrazadera activa de dispositivo de alimentación (PD) de alimentación a través de Ethernet (PoE) con salida de 24 V y 3 A. Un PD TPS23730 con controlador de modulación por ancho de pulsos (PWM) integrado proporciona las funciones necesarias para implementar el control PoE PD y PWM para el convertidor directo de abrazadera activa. Este diseño utiliza regulación del lado secundario (SSR) con realimentación de optoacoplador. Se añade un intercambio en caliente externo para permitir aplicaciones PD de clase 7 y 8. El INA237 se utiliza en el lado primario para controlar la tensión y la corriente de entrada de CC/CC, y la información de potencia se envía al lado secundario mediante circuitos basados en optoacopladores o aisladores I2C.

Funciones
  • PD de PoE compatible con ‌IEEE 802.3bt de tipo 3
  • Controlador PWM integrado para configuración de retorno o de abrazadera activa
  • Trama de frecuencias para reducir las interferencias electromagnéticas
  • Control de arranque suave con arranque avanzado y protección contra sobrecarga en modo hiccup
  • Desconexión suave
  • Entrada de adaptador opcional
Opciones de tensión de salida PMP23365.1
Tensión de entrada (Min) (V) 37
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 72
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT381.PDF (2636 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCP9.PDF (508 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCQ0.PDF (171 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCQ2.ZIP (3768 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGN6.ZIP (1462 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCQ1.PDF (2750 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCP8A.PDF (656 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR54410 — Convertidor de potencia sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V, 1 A e IQ de 80 µA

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores de potencia digitales

INA237 — Monitor de corriente, tensión y potencia de salida I2C de 85 V y 16 bits con alerta

Hoja de datos: PDF | HTML
Cambiadores de nivel, búferes y concentradores I2C e I3C

TCA9517A — Repetidor/búfer de I2C kHz/SMBus de 2 bits de traducción de nivel 400 con alta impedancia apagada

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores I2C

ISO1640 — Aislador I2C bidireccional intercambiable en caliente con EMC robusto y reloj bidireccional

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV760 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23730 — PD de PoE 2 IEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-6, con controlador CC-CC de alta eficiencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba Class 8 PoE PD Reference Design (24V, 3A) with External Hotswap and Telemetry PDF | HTML 4/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos