PMP23486

Información general

Este diseño de referencia aislado de 1.2 W proporciona aproximadamente 24 V de 50 mA provenientes de una fuente de alimentación automotriz de 12 V. La tensión de salida se divide mediante un regulador Zener a +18 V con -5 V para un accionamiento de puerta de transistor bipolar de puerta aislada (IGBT). El circuito utiliza el controlador transformador inductor-inductor-capacitor (LLC) UCC25800-Q1 que funciona a una frecuencia de conmutación nominal de 500 kHz. La frecuencia del tanque resonante del lado secundario se establece ligeramente por encima de la frecuencia de conmutación para lograr una ganancia plana. Para este diseño de bucle abierto, la tensión de salida es proporcional a la tensión de entrada con base en la relación de vueltas del transformador. Los devanados del transformador están integrados a la placa de circuito impreso (PCB) y al bobinado sectorial para evitar el solapamiento. El resultado es una capacitancia entre devanados y una corriente de modo común muy bajas, junto con una alta tensión de aislamiento.

Funciones
  • Transformador planar de bobinado sectorial integrado en la PCB
  • Altura total de bajo perfil de 6.3 mm configurada por el núcleo del transformador
  • La tensión de salida es proporcional a la tensión de entrada
  • Frecuencia de conmutación de 500 kHz para tamaños pequeños
  • Inductor-inductor-capacitor (LLC) de frecuencia fija para baja interferencia electromagnética (EM)
  • Capacidad de seguridad funcional
Opciones de tensión de salida PMP23486.1
Tensión de entrada (Min) (V) 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 12
Tensión de salida (Nom) (V) 18
Amperímetro de salida (Máx) (A) .05
Potencia de salida (W) .9
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT393.PDF (532 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMD89.PDF (183 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD88.PDF (150 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD91.ZIP (592 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGR2.ZIP (450 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD90.PDF (544 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD87.PDF (256 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25800-Q1 — Controlador de transformador EMI ultrabajo para fuentes de polarización aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

Este diseño de referencia aislado de 1.2 W proporciona aproximadamente 24 V de 50 mA provenientes de una fuente de alimentación automotriz de 12 V. La tensión de salida se divide mediante un regulador Zener a +18 V con -5 V para un accionamiento de puerta de transistor bipolar de puerta aislada (...)
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23486 — Diseño de referencia de alimentación de polarización aislada LLC de 1.2 W que utiliza un transformad
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23486 — Diseño de referencia de alimentación de polarización aislada LLC de 1.2 W que utiliza un transformad
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
* Informe de prueba 1.2W LLC Isolated Bias Supply Reference Design Using Sector Wound Planar Transformer PDF | HTML 9/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos