UCC25800EVM-1

UCC25800EVM-1

Haga su pedido ahora

Información general

Este convertidor controlador de transformador LLC de bucle abierto aislado se basa en el dispositivo UCC25800 y tiene un par de salidas, +18 V y -5 V y proporciona una potencia de salida de hasta 2 W a partir de una entrada de CC de 6 V a 26 V para proporcionar potencia de polarización aislada a los controladores de puerta SiC MOSFET o IGBT para aplicaciones de inversores de tracción e inversores industriales. La topología LLC permite que el transformador tenga una inductancia de fuga significativa, pero una capacitancia primaria-secundaria mucho menor, lo que reduce significativamente la inyección de corriente en modo común a través del transformador de polarización. El convertidor LLC basado en UCC25800 ofrece un alto nivel de integración, bajo costo y alta eficiencia en un factor de forma compacto.

Funciones
  • Convertidor LLC de 2 W UCC25800 con entrada de CC de 6 V a 26 V y salidas de 18 V y 5 V
  • Proporciona alimentación de polarización aislada a los controladores de puerta MOSFET o IGBT de SiC para aplicaciones de inversores de tracción e inversores industriales.
  • Permita que el transformador tenga una inductancia de fuga significativa pero una capacitancia primaria-secundaria mucho menor para reducir la inyección de corriente en modo común
  • Ofrecen un alto nivel de integración, bajo costo y alta eficiencia en un factor de forma compacto
Controladores de CA/CC
UCC25800-Q1 — Controlador de transformador EMI ultrabajo para fuentes de polarización aisladas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23486 — Diseño de referencia de alimentación de polarización aislada LLC de 1.2 W que utiliza un transformad
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

UCC25800EVM-037 — UCC25800 evaluation module for 2-W LLC converter with 6-V to 26-V DC input and 18-V and 5-V outputs

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23486 — Diseño de referencia de alimentación de polarización aislada LLC de 1.2 W que utiliza un transformad
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Informe Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15/05/2026
Guía del usuario Using the UCC25800EVM-037 2-W LLC Half-Bridge Converter with Pre-Regulator (Rev. A) PDF | HTML 12/10/2021
Certificado UCC25800EVM-037 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16/12/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos