PMP23591

Información general

Este diseño de referencia genera una salida regulada de 12 V a partir de una entrada nominal de 48 V. Este diseño puede soportar una corriente máxima de 50 A y una corriente máxima por fase de 25 A. El controlador LM5137F-Q1 proporciona señales de conmutación al transistor de efecto de campo (FET) de nitruro de galio (GaN) de medio puente LMG2100R026 con un controlador de puerta integrado.

Funciones
  • Alta corriente para aplicaciones de iluminación y electrónica de carrocería
  • Eficiencia de conversión máxima del 95 % al 97 % en un rango de tensión de entrada de 36 V a 60 V
  • El LM5137F-Q1 proporciona control bifásico y un controlador de puerta en un único circuito integrado
  • Interruptores GaN con enfriamiento superior y disipador térmico
  • Filtro de interferencia electromagnética (EMI) de entrada
Opciones de tensión de salida PMP23591.1
Tensión de entrada (Min) (V) 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 50
Potencia de salida (W) 600
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT447.PDF (1603 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVRBP9.PDF (567 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBQ1.PDF (130 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBQ0.ZIP (3281 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC873.ZIP (4551 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBP8.PDF (2619 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBP7.PDF (390 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25137-Q1 — Controlador buck síncrono de doble canal, 42 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM25137F-Q1 — Controlador reductor síncrono de seguridad funcional, 42 V, ciclo de trabajo del 100 %, doble canal,

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5137 — Controlador reductor síncrono de doble canal con capacidad de ciclo de trabajo del 100% y 80V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5137-Q1 — Controlador buck síncrono de doble canal, 80 V y apto para ciclo de trabajo del 100 % para automoció

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5137F-Q1 — Controlador buck síncrono automotriz de seguridad funcional de doble canal, 80 V y ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2100R026 — Etapa de potencia de nitruro de galio (GaN) de medio puente de 100 V y 2.6 mΩ

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 20VIN to 60VIN, 600W, Automotive Two-Phase Buck Converter With GaN Switches Reference Design PDF | HTML 24/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos