PMP23618

Información general

Este diseño de referencia ofrece potencia para aplicaciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), de infoentretenimiento y tableros automotrices. Funciona en el rango de entrada de 24 V a 60 V CC, con especial atención a la potencia de 48 V CC. Se proporcionan dos salidas PD USB para permitir la carga de varios dispositivos de alta potencia. El diseño exhibe una eficiencia de conversión del 98.1 % para la salida máxima de 180 W, 36 V, 5 A de 48 Vin. El informe de la prueba incluye datos de funcionamiento que abarcan todo el rango de entrada e incluye transiciones de salida entre 5 Vout y 36 Vout para mostrar los escenarios en los peores casos. En este informe de prueba también se muestran imágenes térmicas de salida de tensión (180 W ) y ondulación de tensión. Este diseño de referencia es la versión de rango de potencia ampliado de la placa PMP23501.

Funciones

TPS26744E-Q1 proporciona control USB-PD para dos puertos

Convertidor de potencia de LM72880 V a Q1 V totalmente integrado para cada puerto

USB-PD: 180 W máximo por puerto y 36 V out máximo

Permite cargar tanto la computadora personal como el teléfono desde el auto al mismo tiempo

El plegado térmico y la compensación de caída del cable se pueden programar si es necesario

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT245.PDF (942 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEY1.PDF (324 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEY3.PDF (166 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEY2.ZIP (2892 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC953.ZIP (1206 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEY0.PDF (1709 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEX9.PDF (434 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM72880-Q1 — Convertidor reductor síncrono automotriz de 80 V y 8A con I2C

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS26744E-Q1 — Controlador USB tipo C PD de doble puerto con modo alternativo EPR y DisplayPort de 240 W para autom
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
* Informe de prueba Automotive USB Power Delivery Reference Design with Two Ports 180W Maximum Each, 24V to 60V Input PDF | HTML 1/04/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos