PMP30521

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación de dos etapas compacta y de alta eficiencia. La etapa frontal es una corrección del factor de potencia (PFC) CCM basada en el UCC28180. La segunda etapa se basa en el UCC256304, que acciona un convertidor LLC resonante de 310 W con dos salidas, 19 V y 56 V. La placa no necesita ningún suministro auxiliar y extrae solo 250 mW de la red (con PFC desactivado), al tiempo que suministra una carga de 150 mW.

Funciones
  • Fuente de alimentación aislada de alta eficiencia de 310 W con etapas PFC y LLC resonantes
  • Bajo consumo de potencia sin carga sin utilizar alimentación auxiliar
  • Eficiencia a plena carga del 93 % con una entrada de 230 VCA; consume solo 250 mW y suministra una carga de 150 mW
  • Placa compacta con disipadores de calor integrados
Opciones de tensión de salida PMP30521.1 PMP30521.2 PMP30521.3
Tensión de entrada (Min) (V) 90 350 350
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 420 420
Tensión de salida (Nom) (V) 390 56 19
Amperímetro de salida (Máx) (A) .85 3.75 5.26
Potencia de salida (W) 331.5 210 99.94
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC DC
Topología PFC- Boost Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT099.PDF (1970 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZF2.PDF (605 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZF1.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZF4.ZIP (3121 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFE5.ZIP (97 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZF3.PDF (664 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZF0.PDF (362 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC256304 — Controlador resonante LLC de VIN amplio con inicio de alta tensión que permite una potencia en esper

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba 93% Full-Load Efficiency (60% at 125 mW), 310-W Industrial AC/DC Ref Design 2/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos