PMP30545

Información general

Este diseño de referencia de retorno fuera de línea utiliza el controlador UCC28742 para generar una salida no aislada (de 15 V a 130 mA) y una salida aislada (de 24 V a 830 mA) a partir de una entrada de CA (de 90 VCA a 265 VCA). El UCC28742 proporciona una regulación rentable y precisa de tensión y corriente constantes. La tecnología de conmutación de valle reduce las pérdidas por conmutación y mantiene alta la eficiencia.

Funciones
  • La entrada universal permite el funcionamiento en todo el mundo
  • Interpolación de frecuencias para facilitar el cumplimiento de la normativa EMI
  • La operación de conmutación de valle mantiene alta la eficiencia
Opciones de tensión de salida PMP30545.1 PMP30545.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .83 .13
Potencia de salida (W) 19.92 1.95
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT045.PDF (1565 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRY04.PDF (155 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRY03.PDF (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRY06.ZIP (953 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF31.ZIP (158 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRY05.PDF (173 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRY02.PDF (155 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28742 — Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 90-VAC - 265-VAC Input, Non-Isolated Flyback Ref Design With Multiple Output 11/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos