PMP30785

Información general

Este diseño de referencia muestra el rendimiento de una fuente de alimentación automotriz no aislada para un sistema de supervisión de conducción para la unidad de control electrónico (ECU). El diseño de referencia incluye nuestra gama de fuentes de alimentación con nueve tomas de alimentación.

Funciones
  • Alimentación de salida multicarril no aislada
  • Tamaño de solución compacto de 40.7 mm x 37.8 mm
  • Compatible con EMI, ya que contiene un filtro de entrada
  • Rendimiento térmico de Δt < 40 °C
Opciones de tensión de salida PMP30785.1 PMP30785.2 PMP30785.3 PMP30785.4 PMP30785.5 PMP30785.6 PMP30785.7
Tensión de entrada (Min) (V) 8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 5 1.2 1.03 1.8 3.3 1.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.2 .043 .1 3 .5 .2 1.2
Potencia de salida (W) 7.26 .215 .12 3.09 .9 .66 1.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Other Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Other Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT161.PDF (2707 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM461.PDF (291 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM460.PDF (178 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM463.ZIP (1037 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFS1.ZIP (631 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM462.PDF (1227 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM459.PDF (461 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM2775-Q1 — Duplicador de tensión de salida fija de 5 V, para automoción, de 2.7 V a 5.5 VIN, corriente de salid

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM63625-Q1 — Convertidor de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 2.5 A con amplio espectro

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62811-Q1 — Conv. reductor autom. de 2.75 V a 6 V, 1 A, en encapsulado QFN c/flancos humectables de 2 mm x 3 

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62811M — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 1 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con temperatura extendi

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62812-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 2 A, en encapsulado QFN con flancos humectables

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62812M — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 2 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con temperatura extendi

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62813-Q1 — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 3 A con FSW fijo y SINCRONIZACIÓN en flancos mojables de 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62813M — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 3 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con temperatura extendi

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS1H200A-Q1 — Interruptor automotriz inteligente de lado alto de 40 V, 200 mΩ y 1 canal c/límite de corriente ajus

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV733P-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, baja IQ, de 300 mA, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22918-Q1 — Interruptor automotriz de carga, 1 canal, 5.5 V/2 A, 52 mΩ, c/ t de asc. y desc. de salida ajust.

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200A-Q1 — Regulador de terminador DDR de fuente y disipador
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
* Informe de prueba Automotive Multi-Rail Power Supply for Driver Monitoring System Reference Design 12/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos