PMP30831

Información general

Este diseño de referencia de potencia de salida múltiple de 42 W admite fuentes de alimentación industriales CA/CC con un rango de tensión de entrada CA/CC de 150 VAC a 253 VAC. El diseño logra una eficiencia máxima del 89 % mediante el uso de la conmutación de valle con modo de conducción discontinua (DCM) de nuestro controlador de retorno UCC28742.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada AC de 150 V AC a 253 V AC
  • Proporciona una potencia de salida de 42 W en todo el rango de tensión de funcionamiento
  • Incluye tres salidas: 8 V, 18 V, 24 V
  • Eficiencia máxima de conversión de potencia >89 %
Opciones de tensión de salida PMP30831.1 PMP30831.2 PMP30831.3
Tensión de entrada (Min) (V) 150 150 150
Tensión de entrada (Máx) (V) 253 253 253
Tensión de salida (Nom) (V) 8 18 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 .25 1.2
Potencia de salida (W) 8 4.5 28.8
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT374.PDF (1349 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCQ5.PDF (276 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCQ4.PDF (131 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCQ7.ZIP (1052 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGN7.ZIP (110 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCQ6.PDF (289 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCQ3.PDF (271 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28742 — Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Offline Valley Switching Flyback Reference Design With Multiple Outputs PDF | HTML 4/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos