PMP30921

Información general

Este pequeño convertidor de retorno de 4 W con tres bobinados de salida aislados adicionales genera cuatro salidas en total. Con una relación de devanados 1:1 entre el devanado primario y el auxiliar, el amortiguador RCD convencional se puede sustituir por un condensador de corriente alterna volante que proporciona una mayor eficiencia y una menor EMI, lo que requiere la menor inductancia de fuga. El rango de entrada automotriz es de 7 V a 42 V de sobretensión. Tres salidas están posreguladas por un LDO para mejorar la regulación de línea y carga y el rechazo de ondulación de la fuente de alimentación (PSRR).

Se añadió un filtro de entrada diferencial para atenuar las emisiones conducidas y un rectificador Schottky actúa como protección contra la polaridad inversa. Como para todos los enfoques regulados por el lado primario de varias salidas que utilizan controladores de propósito general, la ausencia de carga en los devanados auxiliares es una limitación para la regulación cruzada.

Funciones
  • Tres salidas aisladas a 12 V, 5 V y 3.3 V y una única salida no aislada a 5 V
  • Las salidas de 5 V y 3.3 V están posreguladas para reducir al mínimo el ruido
  • Filtro de entrada diferencial para evitar la ondulación reflejada
  • Aumento de temperatura inferior a +35 K con carga completa
  • Se proporciona una tabla para las 16 combinaciones de carga con carga ligera y carga completa
Opciones de tensión de salida PMP30921.1 PMP30921.2 PMP30921.3 PMP30921.4
Tensión de entrada (Min) (V) 7 7 7 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 27 27 27 27
Tensión de salida (Nom) (V) 5 12 5 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .05 .17 .05 .3
Potencia de salida (W) .25 2.04 .25 .99
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT278.PDF (2763 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAE9.PDF (205 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAE8.PDF (237 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAF1.ZIP (742 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG68.ZIP (124 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAF0.PDF (650 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAE7.PDF (239 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51551-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con protección de modo Hicc

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS745-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, baja IQ y PSRR alta con buena potencia para a

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 10 V con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 4-W Discontinuous Conduction Mode Primary Side Regulated Flyback Ref. Design PDF | HTML 28/04/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos