PMP31007

Información general

Este diseño de referencia de uso general utiliza el TPS40210 como controlador. La tensión de salida aislada es de 24 V con una corriente de salida máxima de 0.5 A. El rango de tensión de entrada va de 18 V a 36 V y utiliza un inductor acoplado estándar que proporciona aislamiento funcional. Se puede utilizar cualquier transformador 1:1 de 22 µH.

Funciones
  • Se proporciona aislamiento funcional de 500 V
  • Solución económica gracias al inductor doble de serie y a la placa de circuito impreso (PCB) de doble capa
  • Optimizado para ocupar poco espacio
Opciones de tensión de salida PMP31007.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT271.PDF (2136 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMA90.PDF (192 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA89.PDF (249 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA92.ZIP (719 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG56.ZIP (119 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA91.PDF (501 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA88.PDF (221 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Isolated 12-W DCM Flyback Reference Design PDF | HTML 11/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos