PMP31087

Información general

Este diseño de referencia utiliza el controlador de retorno UCC28742 para producir dos salidas (de 12 V a 2.2 A y de 3.3 V a 1.5 A) a partir de una entrada universal. El UCC28742 utiliza un acoplador óptico para regular la salida y mejorar la respuesta transitoria. La tecnología de conmutación de valle reduce las pérdidas por conmutación y mantiene alta la eficiencia.

Funciones
  • Conmutación de valle de anillo resonante
  • Salidas aisladas duales que constan de 12 V a 2.2 A y 3.3 V a 1.5 A
  • Rango de tensión de entrada de AC universal de 85 VCA a 265 VCA
  • Protección de salida contra sobretensión y sobrecorriente
  • Diseño probado completo con archivos de diseño e informe de pruebas disponibles.
Opciones de tensión de salida PMP31087.1 PMP31087.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.2 1.5
Potencia de salida (W) 26.4 4.95
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT290.PDF (1618 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAQ3.PDF (147 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAQ2.PDF (131 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAQ5.ZIP (1429 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG91.ZIP (198 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAQ4.PDF (742 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAQ1.PDF (272 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28742 — Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 31-W Offline Valley Switching Flyback With Multiple Outputs Reference Design PDF | HTML 8/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos