PMP31194

Información general

Este diseño de referencia es una pequeña fuente de alimentación auxiliar SEPIC que utiliza el dispositivo LM5157-Q1 con FET integrado. Lo más destacado de este diseño es el pequeño espacio en la placa logrado gracias a la eficiencia, por lo que la frecuencia de conmutación se ha establecido en 440 kHz. La tensión de salida se puede ajustar de 5 V a 7 V, según los requisitos de carga. El diseño ha sido probado con una corriente máxima de 2 A. La corriente continua es de aproximadamente 1 A, lo que resulta en un aumento de temperatura de más de 30 K en el rectificador SMA o en el punto más caliente. La corriente de salida máxima depende de la tensión de entrada mínimo debido a la limitación de corriente máxima. Los diodos ORing opcionales en el pin de POLARIZACIÓN para suministrar tensión de salida al controlador permiten un arranque en frío de hasta 2 V después de un arranque VIN>3 V. El bloqueo por subtensión UVLO permite una configuración flexible. Un filtro de entrada LC opcional atenúa la ondulación reflejada. El inductor fue seleccionado para una alta frecuencia de autorresonancia para actuar más allá de la banda FM.

Funciones
  • Alimentación de polarización de 6 V para aplicaciones automotrices y de uso general, elevación y reducción
  • Sensible al costo con un controlador único, FET y rectificador
  • Alta integración gracias al potente FET interno
  • Filtro de entrada para evitar el ruido de la banda FM
  • Admite el arranque en frío ultrabajo hasta una tensión de entrada de 1.5 V a través de diodos ORing
  • Consta de todos los componentes y pruebas de laboratorio
Opciones de tensión de salida PMP31194.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 6
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM^Sepic- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT316.PDF (1761 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMB80.PDF (174 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMB79.PDF (236 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMB82.ZIP (656 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGC6.ZIP (108 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMB81.PDF (464 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMB78.PDF (202 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5157-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 6 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de cálculo

SNVR512 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
LM5157 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 6 A/4 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro LM5157-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 6 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM51571-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 4 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM5158 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 3 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM5158-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 3 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM51581 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 1.5 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro a LM51581-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 1.5 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro a
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP31194 — Diseño de referencia SEPIC para automoción con FET integrado

SNVR512 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 3/04/2022
Productos
Convertidores de CC/CC
LM5157 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 6 A/4 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro LM5157-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 6 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM51571-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 4 A, 50 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM5158 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 3 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM5158-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 3 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro ale LM51581 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 1.5 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro a LM51581-Q1 — Convertidor elevador, de retorno y SEPIC con VIN amplia de 1.5 A, 85 V y 2.2 MHz y amplio espectro a
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP31194 — Diseño de referencia SEPIC para automoción con FET integrado

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvr512 or www.ti.com/lit/xx/snvr512b/snvr512b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVR512. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba Automotive SEPIC Reference Design Using an Integrated FET PDF | HTML 15/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos