PMP31344

Información general

Este diseño de referencia representa un sistema USB de rango de potencia ampliado (EPR) automotriz. Este proporciona una potencia y comunicación digital a dos puertos USB Type-C®. Al conectar un cable USB-C, el TPS26744E-Q1 determina automáticamente la tensión de salida y la corriente máxima en función del dispositivo conectado. Luego, el controlador habilita y acciona correctamente el controlador buck boost (LM251772), el cual se encarga de la transferencia de potencia.

En cuanto a la comunicación, el TPS26744E-Q1 puede intercambiar información con el dispositivo USB conectado, por ejemplo, teléfonos celulares o laptops, para seleccionar el modo USB-DP. Luego, la fundición de pantalla se habilita a través del multiplexor USB (MUX) (TUSB564-Q1), DP MUX (TS3DV642) y el serializador de enlace de pantalla plana (FPD).

Funciones
  • Sistema de batería de 12 V
  • Doble puerto de carga USB PD, 140 W por puerto
  • Admite el modo USB DP ALT
  • Puente DP a FPD-Link para admitir fundición de pantalla remota
Opciones de tensión de salida PMP31344.1 PMP31344.2
Tensión de entrada (Min) (V) 9 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 20 20
Tensión de salida (Nom) (V) 28 28
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5 5
Potencia de salida (W) 140 140
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT441.PDF (1202 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM251772 — Controlador buck-boost de cuatro interruptores 36V-VIN con I²C para suministro USB-PD

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM251772-Q1 — Controlador buck-boost de 36 V, 4 interruptores, para uso automotriz con interfaz I2C para USB-PD

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR60430-Q1 — Convertidor buck sincrónico automotriz de 36 V y 3 A con corriente quiescente (IQ) baja y alta efici

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS628501-Q1 — Convertidor reductor de 2.7 V a 6 V, 1 A, para uso automotriz en encapsulado SOT-583

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06-Q1 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV para automoción para interfaces de US

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD4E02B04-Q1 — Diodo de protección contra ESD cuádruple de 0.25 pF ±3.6 V para interfaces de alta velocidad para au

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI

TS3DV642 — Multiplexor diferencial de 6 Gbps de 12 canales 1 a 2 y 2 a 1 para DVI 1.0/ DisplayPort 1.4 /HDMI 2.

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74500-Q1 — Controlador de protección contra polaridad inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713P-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, de 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC1G32-Q1 — Compuerta OR automotriz de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamien

Hoja de datos: PDF | HTML
Concentradores USB

TUSB8020B-Q1 — Hub USB 3.0 SuperSpeed de 5.0 Gbps de dos puertos para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
IC de protección de puertos USB

TPD4S481-Q1 — Protección automotriz contra cortocircuito a 48 V y ESD según IEC para USB Type-C™ CC/D+/D-

Hoja de datos: PDF | HTML
Redrivers y multiplexores USB

TUSB564-Q1 — Interruptor de cruce de recontrolador lineal de 8.1 Gbps, USB tipo C™, modo DP ALT para lado disipad

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS26744E-Q1 — Controlador USB tipo C PD de doble puerto con modo alternativo EPR y DisplayPort de 240 W para autom

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Herramienta de diseño

PMP31344-DESIGN — PMP31344 design files

Downloadable design files for PMP31344 reference design
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP31344 — Dño. de ref. autom. con ent. de 12 V y Pow. Del. USB de 2 pto. de 140 W con modo alter. DisplayPort™
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
* Informe de prueba Automotive, 12V Input, 140W Two-Port USB Power Delivery With DisplayPort Alt Mode Reference Design PDF | HTML 23/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos