PMP31365

Información general

Este diseño de referencia permite una alta eficiencia y una baja EMI. El diseño funciona en un amplio rango de tensión de entrada, lo que reduce la necesidad de protección contra sobretensiones de entrada externa. El diseño utiliza el convertidor buck LM686x5, diseñado para aplicaciones relevantes para la seguridad funcional. El diseño incluye funciones de seguridad como el monitoreo redundante de Vin y Vout con bloqueo por baja tensión (UVLO) y bloqueo por sobretensión (OVLO), la detección de fallos en la ruta de retroalimentación y el apagado térmico.

Funciones
  • LM686x5-Q1 integró funciones de monitoreo OVP y UVLO con nFLT y PG
  • Fuente de alimentación industrial compatible con la seguridad funcional
  • Ahorra costos para diagnósticos externos y reduce el tiempo de comercialización
  • Diseñado para baja interferencia electromagnética (EMI)
  • Supervisores de ventana de entrada y salida adicionales
Opciones de tensión de salida PMP31365.1
Tensión de entrada (Min) (V) 19.2
Tensión de entrada (Máx) (V) 28.8
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT225.PDF (759 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEK4.PDF (297 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEK6.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEK5.ZIP (2258 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC904.ZIP (1991 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEK3.PDF (459 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEK2.PDF (446 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM68645-Q1 — Convertidor buck sincrónico de seguridad funcional para uso automotriz, de 4.5 A y 65 V y transitori

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM7480 — Controlador de diodo ideal de 3 V a 65 V que impulsa NFET consecutivos, de -55 °C a 125 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3762-Q1 — Supervisor de ventana de 65 V para automoción con corriente de reposo ultrabaja y autodiagnóstico in
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
* Informe de prueba Industrial 24V to 5V Safe Power Supply Reference Design PDF | HTML 20/10/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos