PMP40060

Información general

El PMP40060 es una solución de cargador rápido con regulación en el lado secundario mediante el UCC28740DR, que ofrece la característica de tensión constante y corriente constante (CVCC). El diseño admite una tensión de salida inferior de 3.5 V y 7 A cercana a la tensión de la batería y también un nivel de potencia de salida de 5.5 V y 7 A. Este rendimiento de salida habilitará una carga directa entre PMP40060 y PMP40133 (lado del adaptador) y BQ25871 EVM (lado del teléfono). El rectificador sincrónico de equilibrio de segundos de tensión secundario UCC24636 permite una alta eficiencia al maximizar el tiempo de conducción del SR.

Funciones
  • Conmutación en valles y rectificador sincrónico flyback con balanceo de Vs
  • Solución a nivel del sistema para la detección de la impedancia de los cables y protección contra sobretensión de la batería en conjunto con el BQ2587x
  • Salida normal de 5 V y 2 A y compatible con carga rápida de TI a través de D+/D–
  • Uno o dos puertos tipo C opcionales
  • Vbus ajustable con resolución de 10 mV/paso
Opciones de tensión de salida PMP40060.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 7
Potencia de salida (W) 38.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCR2.PDF (478 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRP02.PDF (281 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRP01.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRP04.ZIP (28 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCZ5.ZIP (762 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRP03.PDF (1873 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRP00.PDF (370 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP40060 Test Results 9/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos