PMP40228

Información general

El PMP40228 es un diseño de referencia para aplicaciones de adaptadores de 5 V y 2 A. La solución implementa un controlador del lado principal de alta eficiencia UCC28704, cumple con la especificación COC V5 Tier2 2016 con un cable de 130 mOhm, está completamente probado y pasa la prueba de EMI de conducción. La placa utiliza una PCB de una sola capa y un rectificador de diodos, lo que la convierte en una solución rentable con un bajo costo de BOM. La placa mide 41 mm x 38.5 mm x 15 mm.

Funciones
  • Retorno QR del rectificador de diodos con regulación del lado principal
  • PCB de una sola capa
  • Solución rentable con una lista de materiales de bajo costo
  • Alta eficiencia media de 4 puntos por encima del 79.9 % con cable de 130 mOhm, por encima del 76 % de eficiencia con una carga del 10 %
  • Compatible con la EMI conducida por B EN55022 de clase
  • Tamaño: 41 mm × 38.5 mm × 15 mm
Opciones de tensión de salida PMP40228.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 10
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD60.PDF (959 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRQV5.PDF (81 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQV4.PDF (101 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQV7.ZIP (26 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDF0.ZIP (187 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQV6.PDF (271 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQV3.PDF (99 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28704 — Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP40228 Test Results 12/05/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP11612 — Diseño de referencia de entrada universal de CA a salida de 5 V 2 A que cumple con la norma CoC nive

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos