PMP40260

Información general

El PMP40260 es un diseño de referencia para aplicaciones de adaptador USB Type-C™, puede proporcionar 5 V y 1.5 A para el dispositivo USB Type-C™, así como un dispositivo heredado que admite el protocolo de carga DCP. La solución implementa un controlador de lado principal UCC28704 de alta eficiencia. El rendimiento de sistema está totalmente probado y pasa la prueba de interferencia electromagnética de conducción. También cumple con la especificación COC V5 Tier2 2016 con un cable de 130 mOhm. Combinado con el rectificador de diodos, la regulación del lado principal, el transformador de uso común y el controlador de puerto de tipo C alto integrado, se consigue un bajo costo del sistema. También tiene un factor de forma compacto cuyo tamaño es de 47 mm × 34 mm × 15 mm.

Funciones
  • Retorno QR del rectificador de diodos con regulación del lado principal
  • Eficiencia media alta de 4 puntos por encima del 78 % con cable de 130 mOhm
  • USB Type-C™ de puerto orientado hacia abajo (DFP) solo compatible con DCP
  • Cumple con la norma EN55022 clase B de interferencia electromagnética conducida y radiada
  • Tamaño de 47 mm × 15 mm
Opciones de tensión de salida PMP40260.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 7.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDY1.PDF (873 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRU33.PDF (122 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRU32.PDF (165 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRU35.ZIP (27 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE54.ZIP (203 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRU34.PDF (360 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRU31.PDF (112 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28704 — Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para USB-C

TPS25821 — Controlador USB Type-C® e interruptor de alimentación de 1.5 A
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
* Informe de prueba PMP40260 Test Results 6/12/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP11612 — Diseño de referencia de entrada universal de CA a salida de 5 V 2 A que cumple con la norma CoC nive

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos