PMP40376

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación auxiliar con salida 24 V y 2 A. La regulación de la línea y la carga de la fuente de alimentación está diseñada para estar dentro del 1 % mediante el regulador del lado secundario UCC28740. Todos los componentes están en la parte superior y el tamaño cumple con la dimensión estándar de la industria de medio ladrillo.

Funciones
  • Funcionamiento de conmutación en valle y retorno del rectificador sincrónico de equilibrio VS
  • La retroalimentación del lado secundario mejora la regulación de carga
  • Todos los componentes de la parte superior simplifican la adición de disipador de calor en la parte inferior
  • La OVP de entrada integrada, UVLO y OVP de salida, OCP y SCP mejoran la fiabilidad del sistema
Opciones de tensión de salida PMP40376.1
Tensión de entrada (Min) (V) 40
Tensión de entrada (Máx) (V) 180
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 48
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT079.PDF (1565 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYR2.PDF (145 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYR1.PDF (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYR4.ZIP (26 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF88.ZIP (419 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYR3.PDF (891 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYR0.PDF (154 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 40-V to 180-V DC input, 24-V 2-A output half brick power module reference design 16/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos