PMP40467

Diseño de referencia de retorno con entrada CA y salida doble de 12 V/5 A y 50 V/1 A

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación auxiliar de salida doble aislada 12 V/5-A y 50 V/1-A. La regulación del lado secundario mejora la regulación de la línea y la carga con el UCC28742. El funcionamiento de conmutación de valle DCM permite una mayor eficiencia a baja carga. La altura de todos los componentes inferior a 20 mm permiten la aplicación de TV delgada.

Funciones
  • La conmutación en valle permite una mayor eficiencia con carga ligera
  • Una mayor protección integrada simplifica el costo de la lista de materiales y ahorra espacio
  • La altura de los componentes es inferior a 20 mm para permitir una aplicación de TV delgada
Opciones de tensión de salida PMP40467.1 PMP40467.2
Tensión de entrada (Min) (V) 180 180
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 12 50
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5 1
Potencia de salida (W) 60 50
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- DCM Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT066.PDF (1794 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYI4.PDF (108 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYI3.PDF (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYI6.ZIP (27 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF69.ZIP (417 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYI5.PDF (767 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYI2.PDF (160 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Referencias de tensión en derivación

ATL431Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28742Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba AC input, 12-V/5-A and 50-V/1-A dual-output flyback reference design 4/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos