PMP40487

Información general

Este diseño es una fuente de potencia auxiliar con salida dual de 5 V/1 A y 5 V/1 A. La regulación de la línea y la carga de la fuente de alimentación está diseñada para estar dentro del 1 % utilizando el regulador del lado secundario UCC28742. La fiabilidad del sistema se mejora mediante UVLO de entrada y OVP, OCP, SCP de salida. La eficiencia media de la carga de los cuatro puntos (25 %, 50 %, 75 %, 100 %) es superior al 81 %. 

Funciones
  • El funcionamiento de conmutación de valle DCM permite una alta eficiencia a carga ligera y un mejor rendimiento de la EMI
  • La regulación de línea y carga de hasta un 1 % permite un requisito de alta precisión del voltaje de salida
  • La eficiencia media superior al 81 % simplifica el diseño térmico
Opciones de tensión de salida PMP40487.1 PMP40487.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 1
Potencia de salida (W) 5 5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- DCM Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT073.PDF (1076 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYM7.PDF (83 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYM6.PDF (29 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYM9.ZIP (26 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF78.ZIP (433 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYM8.PDF (674 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYM5.PDF (145 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28742 — Controlador de retorno de alta eficiencia con una precisión de regulación de salida del 1 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Informe de prueba AC Input, 5-V/1-A and 5-V/1-A dual-output flyback reference design 14/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos