PMP40586

Información general

Este diseño de referencia es una solución de control histerético híbrido (HHC) digital pionera en la industria, dirigida a aplicaciones de fuentes de alimentación de servidores con salida de 12 V a 54 V. Este diseño de referencia muestra las ventajas del control HHC mediante el UCD3138, en una etapa de alimentación LLC de 1 kW de 400 V a 12 V. Este diseño alcanza un ancho de banda de bucle de 8 kHz máximo. Tiene una desviación de pico a pico inferior a 500 mV por debajo del 0 % y la traducción de carga del 100 % con 2,5 A/us, y una desviación de pico a pico inferior a 800 mV por debajo del 0 % y la traducción de carga del 150 % con 2,5 A/us.

Funciones
  • Alto rendimiento de carga transitoria
  • Arranque monotónico con cualquier condición de carga
  • Modo de ráfaga para el ahorro de energía con poca carga
  • Control SR integrado para MOSFET secundario
  • Baja susceptibilidad al audio que suprime la ondulación de la tensión de entrada
  • Tiempo muerto configurable
Opciones de tensión de salida PMP40586.1
Tensión de entrada (Min) (V) 340
Tensión de entrada (Máx) (V) 420
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 84
Potencia de salida (W) 1008
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT334.PDF (2774 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBW0.ZIP (1148 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBV9.ZIP (502 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBW2.ZIP (6992 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGH4.ZIP (22097 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBW1.ZIP (5103 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBV8.ZIP (1280 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCD3138 — Controlador digital altamente integrado para alimentación aislada con 3 bucles de realimentación y 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74AHC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns)

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de temperatura analógicos

LM20 — Sensor de temperatura de salida analógica de ±1.5 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS628510 — Convertidor reductor de frecuencia fija de 2.7 V a 6 V y 0.5 A en encapsulado SOT583

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

TPS2411 — Fuente N+1 iGate de 293 uA, 0.8 V a 16.5 V, IQ de 1.2 A y controlador de carril de alimentación ORin

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC21540 — 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16570Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0,82 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18510Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0,96 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM863252 — Tensión de entrada de 3 V a 17 V, módulo reductor síncrono en Eco-mode de 3 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

TLV376 — Amplificador operacional de precisión y potencia de 815 µA, 5.5 MHz, offset de 100 µV, ruido de 8 nV

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431LI — El regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente se ofrece en un paquete DQN ultrapequeño
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
* Informe de prueba 1-kW Digital-Controlled Current Mode LLC Reference Design PDF | HTML 26/09/2023
Artículo técnico How real-time control technologies enable reliable, scalable high-voltage designs PDF | HTML 7/06/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos