PMP40679

Información general

Este diseño de referencia es una combinación intercalada de salida de potencia de 300 W de dos convertidores boost que utilizan el controlador LM5155. Cada convertidor emite un pico continuo de 150 W y 200 W. Un circuito LMC555 genera una señal de onda cuadrada de 150 kHz y su señal antifase para el reloj sincrónico de los dos LM5155, con lo que los dos convertidores trabajan con un cambio de fase de 180°, lo que ayuda a reducir la ondulación de la tensión de salida. Un amplificador muestrea la corriente de entrada de los dos convertidores y emite la señal de error VC para controlar la fase esclava y compartir la corriente con la fase maestra. Solo hay una diferencia de temperatura de 4.6 °C entre dos fases en el resultado térmico, se logra un buen reparto de corriente. La eficiencia del diseño es superior al 91 % con una salida máxima de 400 W. La ondulación de pico a pico se encuentra dentro de 250 mV durante un transitorio de 200 W a 400 W. El diseño muestra una forma válida de ampliar la potencia de salida mediante la conexión en paralelo de dos convertidores boost.

Funciones
  • Soluciones intercaladas con dos convertidores para una baja ondulación de salida
  • Buen rendimiento de distribución de corriente entre dos fases
  • Eficiencia máxima del 91 % con una salida de 400 W
  • Solo 250 mV de pico a ondulación máxima a 200-400-W
Opciones de tensión de salida PM40679.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.5
Tensión de salida (Nom) (V) 46
Amperímetro de salida (Máx) (A) 6.5
Potencia de salida (W) 299
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT187.PDF (2859 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM612.PDF (189 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM611.PDF (140 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM614.ZIP (1180 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFV3.ZIP (1603 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM613.PDF (1032 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM610.PDF (411 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV271 — Amplificador operacional simple de 16 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18533KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 6,3 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

LMC555 — Temporizador 555 más pequeño del mundo con baja potencia, alta precisión y un Fmax de 3 MHz
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
* Informe de prueba 9.8~13.5-V Input, 46-V 300-W Output Interleave Boost Reference Design 1/06/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos