PMP40801

Información general

Este diseño de referencia es el suministro de energía USB tipo C® para electrónica personal o aplicaciones automotrices, en el que se utiliza un convertidor buck-boost compatible con suministro de energía USB (USB PD) para generar una tensión de salida de amplio rango. El TPS55288 es un convertidor buck-boost síncrono para convertir la tensión automática de 12 V de la batería o del adaptador de tensión de 19 V en carriles de suministro de energía USB PD. El TPS65987DH es un controlador USB tipo C y PD independiente con ruta de alimentación integrada, que puede configurar automáticamente la salida del TPS55288 a través de una interfaz I2C basada en los resultados de la negociación PD. Las especificaciones de salida están diseñadas para ser de 5 V a 20 V, corriente continua máxima de 5 A con una entrada de adaptador de 19 V y corriente continua máxima de 3 A con una entrada de batería de 12 V para considerar la eficiencia y el aspecto térmico.

Funciones
  • Cargador USB de tipo C
  • Eficiencia máxima superior al 97 %
  • Potencia máxima de 100 W
  • Tamaño de solución compacto
  • Excelente rendimiento térmico
Opciones de tensión de salida PMP40801.1 PMP40801.2 PMP40801.3 PMP40801.4
Tensión de entrada (Min) (V) 12 12 12 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 19 19 19 19
Tensión de salida (Nom) (V) 5 9 15 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3 3 5
Potencia de salida (W) 15 27 45 100
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología USB Switch USB Switch USB Switch USB Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT204.PDF (2887 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM776.PDF (176 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM778.ZIP (1632 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFY9.ZIP (271 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM777.PDF (1166 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM775.PDF (340 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS55288 — Convertidor reductor de impulso de 16 A y 36 V con control PPS

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560430 — Convertidor de potencia reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 36 V y 0.6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS2500 — Interruptor de alimentación USB de 80 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.13-1.4 A, 1.8-5.25 V + convertidor d

Hoja de datos: PDF
IC de protección de puertos USB

TPD6S300A — Protector de puerto USB Type-C®: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 6 c

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS65987D — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery con interruptores de alimentación integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Docking USB Type-C® Power Delivery Reference Design for Personal Electronics App 4/01/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos