PMP41083

Información general

Este diseño de referencia proporciona una potencia de carga de 100 W para baterías de 4 a 10 celdas con un suministro de energía (PD) mediante USB Type-C®. El diseño cuenta con un conmutador de ruta de alimentación integrado y una interfaz gráfica de usuario simplificada para configurar la especificación de alimentación según la aplicación del usuario. El controlador del cargador de batería admite una entrada de amplio rango con configuración de reductor-elevador de cuatro interruptores y permite una transición sin problemas entre los modos de funcionamiento de reductor, elevador y reductor-elevador para proporcionar una solución de carga altamente eficiente, precisa y confiable.

Funciones
  • Compatible con el protocolo USB PD3.0
  • Admite la carga de baterías de 4 a 10 celdas con una potencia máxima de 100 W
  • Alta integración del conmutador de ruta de alimentación
  • Transición perfecta entre los modos de reductor, reductor‑elevador y elevador para optimizar la eficiencia en un amplio rango de tensiones de entrada y de salida
  • Alta eficiencia del >95.8 % con carga completa
Opciones de tensión de salida PMP41083.1 PMP41083.2 PMP41083.3
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20 20 20
Tensión de salida (Nom) (V) 12 24 42
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 3 2.25
Potencia de salida (W) 36 72 94.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT347A.PDF (1015 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBT5.PDF (373 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBT4.PDF (187 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBT7.ZIP (13580 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGG9.ZIP (841 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBT6.PDF (1908 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBT3.PDF (778 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25756 — Regulador de carga bidireccional buck-boost de 70 V independiente o controlado por I²C con seguim

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25751 — Controlador USB-C® Power Delivery 3.2 con detección de humedad y alimentación programable
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
* Informe de prueba 100W Integrated USB Type-C® and USB PD Charging Reference Design for 4- to 10-Cell Batteries (Rev. A) PDF | HTML 4/10/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos