PMP41085

Información general

Este diseño de referencia muestra el diseño de referencia de potencia del módulo de pantalla de infoentretenimiento de 100 W con arranque en frío, descarga de carga y funciones FuSa para automoción.

El LM74900-Q1 es la primera etapa del diseño que cumple una función de protección para la tensión de entrada negativa, la subtensión, la salida bloqueada y la protección contra sobrecorriente. El LM5152-Q1 es la segunda etapa para funcionar como controlador preelevador, que puede aumentar hasta una tensión específica si la tensión de la batería es baja al arrancar. El dispositivo admite tensiones de batería de hasta 4.2 V. En la tercera etapa, el diseño usa LMQ644A2-Q1, TPS62813-Q1 y TPS745-Q1 para proporcionar la tensión deseada al subsistema, como retroiluminación de atenuación local, TCON y SerDes. Por último, el diseño usa un monitor de tensión y un comparador para supervisar cada carril y ayudar al diseño del sistema ISO 26262 para lograr el ASIL objetivo.

Funciones
  • Potencia nominal total de 100 W con entrada de tensión de batería de 4.2 V
  • El diseño de referencia ayuda a diseñar sistemas ISO 26262 para lograr el ASIL objetivo
  • Admite arranque en frío
  • LM74900-Q1 es el diodo ideal con disyuntor, protección contra baja tensión y sobretensión y salida de falla para automoción
  • El LM5152-Q1 es el controlador boost síncrono de baja IQ para la alimentación de baterías de arranque/de reserva para automoción
  • El LMQ644A2-Q1 es el convertidor buck doble de 3 V a 36 V, baja IQ y 6 A optimizado para densidad de potencia y baja EMI para automoción
Opciones de tensión de salida PMP41085.1 PMP41085.2 PMP41085.3 PMP41085.4
Tensión de entrada (Min) (V) 4.2 8.5 8.5 3.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 18 18 18 3.3
Tensión de salida (Nom) (V) 13.5 3.3 6 1.15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 7.4 4 6 3
Potencia de salida (W) 99.9 13.2 36 3.45
Aislado/Sin aislar
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Boost- Synchronous Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT380.PDF (5266 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCK0.PDF (425 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCJ9.PDF (165 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCK2.ZIP (2767 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGM2.ZIP (1891 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCK1.PDF (1594 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCJ8.PDF (3399 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TLV7041-Q1 — Comparador automotriz de nanopotencia y salida de drenaje abierto

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5152-Q1 — Controlador elevador síncrono de 2.2 MHz, VIN amplia y baja IQ para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMQ644A2-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 36 V, 12 A y salida doble de baja corriente de reposo (IQ) para aut

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62813-Q1 — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 3 A con FSW fijo y SINCRONIZACIÓN en flancos mojables de 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74900-Q1 — Diodo con disyuntor y protección contra subtensiones y sobretensiones con salida de falla ideal para

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS745-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, baja IQ y PSRR alta con buena potencia para a

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3704-Q1 — Supervisor de ventana multicanal con alta precisión y factor de forma compacto para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS37-Q1 — Supervisor automotriz de ventana de 65 V con corriente quiescente ultrabaja y función de retardo
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
* Informe de prueba 100W Automotive Infotainment Display Module Reference Design With Functional Safety Capabilities PDF | HTML 6/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos