PMP41106

Información general

Este diseño de referencia es un cargador de corriente constante (CC) y tensión constante (CV) con entrada universal de 48 V y 10.4 A para aplicaciones de bicicletas eléctricas. El diseño de referencia logra un 91.5 % de eficiencia máxima de extremo a extremo con una entrada de 110Vac y un 93.50 % de eficiencia máxima de extremo a extremo con una entrada de 230Vac. Este diseño incluye control de ventilador e indicación de estado de carga basada en la corriente de salida. Este diseño de referencia usa los dispositivos UCC28180, UCC256603, UCC28910 y TL103W.

Funciones
  • 93.5 % de eficiencia máxima
  • Factor de potencia de más de 0.9 para una potencia de salida superior a 100 W
  • Indicación de estado de carga
Opciones de tensión de salida PMP41106.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 48
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10.4
Potencia de salida (W) 499.2
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC^Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT411.PDF (1450 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMD84.PDF (416 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD85.ZIP (16403 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGR1.ZIP (73 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD86.PDF (171 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDMD82.PDF (465 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25660 — Controlador LLC de 750 kHz con amplia VIN y VOUT

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC25661-Q1 — Controlador LLC de alta densidad, amplio VIN y VOUT con IPPC para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TL103W — Amplificador operacional doble de 32 V y 900 kHz con referencia interna
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
* Informe de prueba Universal Input, 500W Constant Current and Constant Voltage E-Bike Charger Reference Design PDF | HTML 5/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos