PMP41140

Información general

En este documento se proporciona el informe de prueba de un convertidor de medio puente (AHB) asimétrico controlado digitalmente, una topología resonante derivada del flyback diseñada para una conversión de potencia de alta eficiencia y amplio rango de salida. El algoritmo de control implementa el control de conmutación de tensión cero (ZVS) mediante un cálculo en tiempo de encendido de modulación por ancho de impulsos (PWM) rápida y una técnica de detección adaptativa de tensión cero (ZVD) para mantener ZVS de límite en diversas condiciones de entrada y carga. El algoritmo de control también incluye una comprobación programable de recuento de detección de cruce cero (ZCD), un arranque suave adaptativo y algoritmos de compensación de inductancia para mantener un rendimiento estable en caso de variaciones de producción.

Esta placa de evaluación alcanza una eficiencia máxima de 97.8 % con 28 V y 9 A; está dirigida a aplicaciones de alta potencia (superior a 100 W), como adaptadores USB PD, cargadores industriales y herramientas eléctricas.

Funciones
  • Eficiencia de 97.8 % con 390 VBUS y 28 V a 9 A
  • FET de GaN de medio puente integrado que se utiliza en el sistema
  • Multimodal para optimizar el rendimiento de sistema en diferentes especificaciones de salida
  • Control ZVS de límites adaptativos
Opciones de tensión de salida PMP41140.1
Tensión de entrada (Min) (V) 300
Tensión de entrada (Máx) (V) 420
Tensión de salida (Nom) (V)
Amperímetro de salida (Máx) (A) 12
Potencia de salida (W)
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Half Bridge- Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT235.PDF (1658 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURB94.PDF (430 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURB95.PDF (170 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURB97.ZIP (7033 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC932.ZIP (932 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURB96.PDF (2312 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRC02.PDF (547 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54202 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 2 A, compatible con EMI

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2650 — Medio puente de GaN de 650 V y 95 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9061 — Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 10 MHz, para aplicaciones de costo optimizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA365 — Amplificador operacional de 5 V de precisión, 50 MHz y alta CMRR de carril a carril

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1311 — Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de 2 V para detección de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

En este documento se proporciona el informe de prueba de un convertidor de medio puente (AHB) asimétrico controlado digitalmente, una topología resonante derivada del flyback diseñada para una conversión de potencia de alta eficiencia y amplio rango de salida. El algoritmo de control implementa el (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP41140 — Diseño de referencia de convertidor CC-CC de medio puente asimétrico (AHB) digital de 280 W TIDA-010938 — Inversor de cadena monofásico basado en GaN de 10 kW con diseño de referencia de sistema de almacena TIDA-010954 — Diseño de referencia de cicloconvertidor monofásico basado en GaN de 600 W TIDA-010955 — Diseño de referencia de interfaz analógica para detección de arco de aprendizaje automático en aplic
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP41140 — Diseño de referencia de convertidor CC-CC de medio puente asimétrico (AHB) digital de 280 W TIDA-010938 — Inversor de cadena monofásico basado en GaN de 10 kW con diseño de referencia de sistema de almacena TIDA-010954 — Diseño de referencia de cicloconvertidor monofásico basado en GaN de 600 W TIDA-010955 — Diseño de referencia de interfaz analógica para detección de arco de aprendizaje automático en aplic
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
* Informe de prueba 280W Digital Asymmetrical Half Bridge (AHB) DC-DC Converter Reference Design PDF | HTML 12/01/2026
Nota sobre la aplicación PMP41140 - 280W Asymmetric Half Bridge DC-DC Converter Software Guide PDF | HTML 10/06/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos